Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mechanical Pit Leveler
Mechanical Pit Leveler

    Mechanical Pit Leveler

    Google-Übersetzung,

    Die mechanischen Grubennivellierer M68R und M78R der Marke Overhead Door™ ermöglichen einen reibungslosen Übergang vom Lager zu den Anhängern.

    Installateurfreundlich

    • Schnelle, sichere Installation mit Höhenverstellung, die vom Gebäudeboden aus bedient wird. Der Installateur muss sich nicht unter der Wasserwaage befinden und im hinteren Teil der Grube sind keine Unterlegscheiben oder Schweißarbeiten erforderlich.
    • Einsteller bringen die Laderampe schnell auf die gleiche Höhe wie der Gebäudeboden
    • Verbesserte Sicherheit – der Installateur befindet sich nie unter der Wasserwaage
    • Die Nivellierer werden mit vier an der Plattform festgeschraubten Stahlgabelösen geliefert, was die Stabilität beim Anheben von einem LKW verbessert. Die Ösen erleichtern das Einsetzen des Gabelstaplers in eine Grube von innerhalb oder außerhalb des Gebäudes und tragen dazu bei, das Verrutschen der Nivellierer beim Übereinanderstapeln zu minimieren.
    • Ausschnitte kennzeichnen Schweißpunkte am Bordsteinwinkel für eine schnellere Montage
    • Der Hubarm ist an der Rückseite des Rahmens montiert, anstatt auf dem Grubenboden zu sitzen. Unter dem Hubarm müssen keine Unterlegscheiben oder Schweißnähte angebracht werden.

    Langlebiges Design und Finish

    • Der Grundrahmen ist bis zur Rückseite der Grube offen und ermöglicht so einen einfachen Zugang, ohne Querträger oder Stellen, an denen sich Schmutz festsetzen könnte.
    • C-Profilträger sorgen für eine stabile Deckstruktur und ermöglichen das Abtrocknen von Feuchtigkeit
    • Das Deckdesign eliminiert den Übergangswinkel, der bei vielen Nivellierern häufig repariert werden muss
    • Das Deckscharnier wird über die gesamte Breite des Decks vollständig unterstützt, um die langfristige Haltbarkeit zu verbessern
    • Langlebige strukturierte Pulverbeschichtung
    • Konform mit ANSI MH30.1-2022

    Reibungsloser Übergang vom Gebäude zum LKW

    • Entworfen mit einer optimierten abgeschrägten Lippe, um Stöße und Schäden an Fracht und Materialtransportgeräten zu reduzieren
    • Reduziert Stöße und Erschütterungen für Arbeiter durch die Schaffung eines ebenen Weges
    • Erleichtert die schnelle Bewegung von Materialtransportgeräten und Gabelstaplern

    Benutzerfreundlich und ergonomisch

    • Die Entriegelungskette für den Deckbetrieb ist benutzerfreundlich und leicht zu ziehen
    • Der Niederhalter ist leicht zu bedienen
    • Der Leveler ist gut ausbalanciert, ermöglicht eine schnelle und einfache Artikulation und sorgt bei Anhängerbewegungen automatisch für einen positiven Kontakt der Lippe
    • Die Dämpferkette und die Sicherheitsstrebe sind an den Seitenkanten angebracht, was einen einfachen Zugang zur Grube für Wartungs- und Reinigungsarbeiten ermöglicht.

    1 Jahr eingeschränkte Garantie; 2 Jahre eingeschränkte Garantie beim gemeinsamen Kauf einer Tür der Marke Overhead Door™ und einer mechanischen Grubennivelliermaschine.

    BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.

    Spezifikation
    • Safety Focused

      • Installers are never under the pit
      • Minimal bumps or gaps on deck/lip reduce trip hazards for workers
      • Proprietary powder coat formulation on deck and lip surfaces is textured to provide enhanced traction and non-slip protection even when wet

      Durability, Low Maintenance, Low Downtime

      • Heavy duty multi-lug construction of the lip hinge. The design helps shed debris instead of trapping/grinding it between the lip/deck junction that can cause fatigue and maintenance issues. The lug construction also allows for easy lubrication of the hinge.
      • Deck hinge is fully supported across the entire width of the deck, which spreads the load across the width of the deck instead of concentrating the load on just a few hinge points
      • Durable textured powder coat provides an extremely durable finish, better corrosion protection and adhesion compared to wet paint
      • Complies with ANSI MH30.1-2022 that includes rigorous load testing requirements

      Environmentally Friendly

      • Our powder coat process has fewer Volatile Organic Compounds (VOCs) and solvents compared to paint
      • Overspray is recycled which reduces waste disposal issues compared to a traditional paint process
      • The US Environmental Protection Agency (EPA) recommends powder coatings as a sustainable coating option

      Installation and Serviceability

      • Open base frame creates generous space for service along the full length of the leveler, including the rear which is the most difficult area to reach for cleaning and a common collection point for debris
      • Leveler main springs are tightened/loosened with one adjustment point conveniently located on lifter arm
      • Field serviceable with easy to reach adjuster for main spring
      • Serviceable lip and hinge pin can be removed without breaking welds
      • Maintenance brace is easy to reach under the leveler and is tethered so it never gets lost. Brace holds leveler up by the deck to allow lip maintenance 
      • Grease fittings to lubricate deck hinge for smooth operation
      • Leveler ships with four forklift lifting loops bolted to deck, allowing leveler to be lifted from the front or rear for easy transport and placement in the pit
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermechanical-pit-leveler
    • ProduktfamilieLoading Dock Accessories
    • ProduktgruppeMechanical Pit Leveler
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Überladebrücke
    • IFCClassificationRampe
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_80_23
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDock levellers
    • Klassifizierung11 13 19.13
    • Format2014TitelLoading Dock Levelers
    • OmniClassNummer23-23 23 00
    • OmniClassTitelLoading Dock Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit