Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Multi Stage (MSL) Series Lift Tables

Multi Stage (MSL) Series Lift Tables

4.0 von 5 Sternen4.0(11 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die Hebebühnen der MSL-Serie wurden für Anwendungen mit höheren Verfahrwegen entwickelt, die kürzere Plattformlängen erfordern, als dies mit einer einzelnen Scherenhebebühne möglich wäre. Die Einheiten mit leichterer Kapazität sind mit soliden Stahlbeinen für ein kompakteres Design und größere Kosteneinsparungen gebaut, während die Einheiten mit höherer Kapazität mit Strukturrohrbeinen für größere Steifigkeit, geringeres Gewicht und optimale Kosteneinsparungen gebaut sind. Fragen Sie noch heute nach diesen mehrstufigen Scherenhebebühnen.

Spezifikation
  • 1 Year Parts & Labor/10 Year Structural Warranty

    • These units are equipped with the patented “Platform Centering Devices”, which doubles or triples lift life.
    • All of the controllers are Underwriter Laboratory listed assemblies.
    • These multi stage scissor lift tables are fully primed and finished with a baked enamel finish.
    • The cylinders are machine grade with clear plastic return lines.
    • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings.
    • The reservoirs are mild steel.
    • These hydraulic lifting platforms conform to all applicable ANSI codes.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMSLSeriesLiftTables
  • ProduktfamilieMaterial Handling Equipment
  • ProduktgruppeHydraulic Lift Tables, Multi‑Stage Scissor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Aufzugsanlagen
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_30_30_60_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungScissor lifts
  • Klassifizierung11 13 00
  • Format2014TitelLoading Dock Equipment
  • OmniClassNummer23-23 13 11 19 11
  • OmniClassTitelElevating Platform Lifts
  • CSIUniFormatIICodeD1010
  • CSIUniFormatIITitleElevators & Lifts
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit