Der Vertikallift Genesis OPAL befördert Passagiere problemlos über kurze vertikale Distanzen nach oben und unten, für Anwendungen wie Bühnen und Vordächer. Die Bahnsteigwände, die Bahnsteigtür und die optionale automatisch klappbare Rampe fahren mit der Plattform mit und bilden eine Sicherheitsbarriere um den Fahrgast herum.
Der OPAL hat eine Gewichtskapazität von 340 kg (750 lbs) und kann einen Zugang von bis zu 1600 mm (63 Zoll) ermöglichen. Ideal für Innen- und Außenanwendungen und bietet gleichzeitig eine kostengünstige Zugangslösung
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |