Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mechanical Vertical Reciprocating Conveyors (VRC)

Mechanical Vertical Reciprocating Conveyors (VRC)

Google-Übersetzung,
Vertikale Hubförderer sind für den schnellen und sicheren Transport von Gütern und Materialien zwischen mehreren Stockwerken ausgelegt. Mechanische VRC-Aufzüge können für C-, Z- oder L-Lademuster zwischen den Stockwerken konfiguriert werden und sind in einer Vielzahl von Plattformgrößen und -kapazitäten erhältlich. Reiter sind nicht erlaubt. Die Modelle können auf dem Boden oder in einer Grube montiert werden. Mechanische VRC-Aufzüge eignen sich gut für Haltestellen auf mehreren Ebenen. Beilagen werden separat angeboten. Fragen Sie noch heute nach unseren vertikalen Hubförderern.
Spezifikation
  • SPECIAL FEATURES & BENEFITS

    • All of our controllers are assembled in our UL listed panel shop
    • These mechanical vertical lifts conform ASME B20.1
    • These units also conform to VRC Guidelines – as referenced in ASME B20.1
    • Motors are equipped with integral holding brakes
    • All vertical conveyor lifts have double chains
    • The carriages also have mechanical locking brakes in case of chain failure.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMechanical-Vertical-Reciprocating-Conveyors-VRC
  • ProduktfamilieMaterial Handling Equipment
  • ProduktgruppeVertical Reciprocating Conveyors, Mechanical
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialLack
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Aufzugsanlagen
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_80_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLift systems
  • Klassifizierung14 40 00
  • Format2014TitelLifts
  • OmniClassNummer23-23 13 11
  • OmniClassTitelLifts
  • CSIUniFormatIICodeD1010
  • CSIUniFormatIITitleElevators & Lifts
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit