Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Package Lifts (VRC)

Package Lifts (VRC)

Google-Übersetzung,
Paketlifte sind eine robuste Konstruktion mit vier (4) Pfosten, die im Werk komplett montiert wird und als 1-teilige Aufrichtvorrichtung oder als zwei- (2) oder drei- (3) stapelbare Abschnitte für eine schnelle und einfache Installation geliefert werden kann. Die Türen sind in der Regel so eingestellt, dass sie sich auf jeder Ebene 30 Zoll über der Ebene öffnen, können aber so eingestellt werden, dass sie sich auf der Ebene der oberen Treppenabsätze und 3 Zoll über der Ebene auf der unteren Ebene öffnen. VRC-Mezzanine-Aufzüge eignen sich gut für den automatisierten Betrieb.
Spezifikation
  • SPECIAL FEATURES & BENEFITS

    • All of the controllers are assembled in our UL listed panel shop
    • Package lift units conform to all applicable ANSI and ASME codes
    • Motors are equipped with integral brake locks
    • Units are equipped with double chains
    • Package lift units have flattened expanded enclosures attached at the factory
    • Platforms have dual surface guides in all four (4) corners
    • Call-send-stop buttons mounted at each level
    • VRC lift platforms are equipped with load retention bars on all four (4) sides
    • Power drive units mounted in the top of each unit, other configurations are available
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPackage-Lifts-VRC
  • ProduktfamilieMaterial Handling Equipment
  • ProduktgruppeVertical Reciprocating Conveyors, Package Handling
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialLack
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Aufzugsanlagen
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_80_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLift systems
  • Klassifizierung14 40 00
  • Format2014TitelLifts
  • OmniClassNummer23-23 13 11
  • OmniClassTitelLifts
  • CSIUniFormatIICodeD1010
  • CSIUniFormatIITitleElevators & Lifts
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit