Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Garapa Decking
Garapa Decking
Garapa Decking

    Garapa Decking

    Google-Übersetzung,

    Wunderschöne goldene Terrassendielen... Garapa (auch bekannt als Apuleia Leiocarpa, Brasilianische Esche, Grapia, Amarealao, Marotoa, Muiratua, Muirajuba) ist eines der hochwertigsten Harthölzer auf dem Markt, das ein fein gemasertes Holz aufweist, das hellgelb bis warmgolden ist Farbton. Garapa ist ein exotisches Hartholz, das von Natur aus widerstandsfähig gegen Fäulnis, Fäulnis und Insektenbefall ist. Garapa ist von Natur aus kratzfest, wodurch die Oberfläche viele Jahre lang glatt bleibt, was Garapa zu einem perfekten Holz für Terrassendielen im Außenbereich macht. Garapa bietet eine Lebensdauer von über 30 Jahren ohne Konservierungsstoffe! Unsere Garapa-Terrassendielen werden verantwortungsbewusst aus bewirtschafteten Wäldern geerntet, um eine wirklich erneuerbare Ressource bereitzustellen. Garapa ist vergleichbar mit Ipe und zu einem Bruchteil der Kosten erhältlich. Wir liefern unsere Garapa-Terrassenprodukte direkt zu Ihnen nach Hause oder auf Ihre Baustelle.

    Spezifikation
    • Garapa Decking Specs

      Botanical Name:  Apuleia Leiocarpa

      Common Name:  Garapa

      Other Common Names:  Brazilian Ash, Grapia, Amarealao, Marotoa, Muiratua, Muirajuba

      General Characteristics: A fine-grained timber that is light yellow to a warm golden hue. Garapa is an exotic hardwood that is naturally resistant to rot, decay and insect attack. Garapa is naturally scratch resistant which allows the surface to remain smooth for many years.

      Moisture Content of Decking: Our Garapa Decking is specially dried for use on exterior projects.We also sell Garapa lumber kiln dried specifically for interior use. DO NOT use kiln dried interior lumber in exterior projects as it will expand.  Garapa Decking dried for exterior use will shrink inside.

      Janka side hardness:   1,210 lb at 12% moisture content. 

      Bending Strength:   12,900 psi

      Working Properties:  Has a blunting effect on cutters, use of carbide tipped saw blades is necessary.  Routs nicely.  Must be predrilled for fastening.

      Distribution:  South America

      Durability:  Great durability with a very high resistance to daily wear and tear. Garapa also features a Class A fire rating.

      Uses: Exterior jointery, carpentry, ship building, turned goods, furniture, flooring, stairs, tool handles, exterior decking.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGarapa-Decking
    • ProduktfamilieWood Decking
    • ProduktgruppeGarapa
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Filigrandecken und Böden
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameWood flooring
    • UNSPSCCode30161702
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlooring and decking systems
    • Klassifizierung09 64 00
    • Format2014TitelWood Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 13 11
    • OmniClassTitelWood Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit