Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tigerwood Decking
Tigerwood Decking

    Tigerwood Decking

    Google-Übersetzung,

    Tigerwood (auch bekannt als Goncalo Alves... klicken Sie hier, um mehr zu lesen) ist eines der hochwertigsten Harthölzer auf dem Markt, das eine einzigartige hellgoldbraune bis rotbraune Färbung mit exotischen schwarzen und braunen Streifen aufweist. Tigerwood ist ein exotisches Hartholz Das ist von Natur aus resistent gegen Fäulnis und Fäulnis, ist die dritthärteste Terrasse, die wir verkaufen, und bietet eine Lebensdauer von über 30 Jahren ohne Konservierungsstoffe!

    Unsere Tigerwood-Terrassendielen werden verantwortungsbewusst aus bewirtschafteten Wäldern geerntet, um eine wirklich erneuerbare Ressource bereitzustellen. Tigerwood hat gegenüber Teak viele Vorteile und ist zu einem Bruchteil der Kosten erhältlich. Wir liefern unsere Tigerwood-Terrassenprodukte direkt zu Ihnen nach Hause oder auf Ihre Baustelle.

    Spezifikation
    • Tigerwood Decking Specs

      Botanical Name:  Astronium Fraxinifolium or Astronium Lecointei

      Common Name:  Tigerwood

      Other Common Names:  Brazilian Koa, Zebrawood, Urunday-Para, Mura, Bois De Zebre, Chibatao, Guarita, Aderno, Goncalo Alves

      General Characteristics: Goncalo Alves is reddish-brown in color, richly mottled and with dark brown streaks and spots similar to Rosewood. Grain is irregular, and interlocked with alternating layers of hard and soft wood. Texture is medium. Weight is 59lbs per cu. ft.

      Moisture Content of Decking: Our Tigerwood Decking is specially dried for use on exterior projects.We also sell Tigerwood lumber kiln dried specifically for interior use. DO NOT use kiln dried interior lumber in exterior projects as it will expand.  Tigerwood Decking dried for exterior use will shrink inside.

      Janka side hardness:   2170 lb at 12% moisture content. 

      Bending Strength:   19,285 psi

      Drying: Difficult to dry with strong tendency to warp and check. Should be air dried slowly. Small movement.

      Working Properties:  Has a blunting effect on cutters, use of carbide tipped saw blades is necessary.  Routs nicely.  Must be predrilled for fastening.

      Distribution:  South America

      Durability:  Highly durable. Not subject to beetle attack. Extremely resistant to preservative treatment.

      Uses: High-class furniture and cabinetmaking, fancy goods and decorative work. Excellent for turning. Sliced veneers used in architectural paneling and face veneering.Also used for interior hardwood flooring and exterior decking.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTigerwood-Decking
    • ProduktfamilieWood Decking
    • ProduktgruppeTigerwood
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Filigrandecken und Böden
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameWood flooring
    • UNSPSCCode30161702
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlooring and decking systems
    • Klassifizierung09 64 00
    • Format2014TitelWood Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 13 11
    • OmniClassTitelWood Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit