Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Xci NB Rigid Wall Insulation Panel

Xci NB Rigid Wall Insulation Panel

Google-Übersetzung,
Xci NB ist eine energieeffiziente, starre Dämmplatte. Sie besteht aus einem geschlossenzelligen Polyisocyanurat-Schaumkern, der einseitig mit einer hochwertigen, beschichteten Glasfaser und auf der anderen Seite mit 7/16″ oder 5/8″ OSB oder Sperrholz verklebt ist. Dieses Produkt ist für den Einsatz in gewerblichen und privaten Wandkonstruktionen (Typ V) konzipiert und bietet eine durchgehende Wärmedämmung sowie eine Befestigungsgrundlage für die Fassadenverkleidung. Befestigungselemente dürfen nicht versenkt werden. Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt (siehe unten). Normen und Konformität: ASTM C 1289, IBC Kapitel 26 und IRC Abschnitt R316, California Code of Regulations, Titel 24, Insulation Quality Standard, Lizenznummer TI-1420, California Bureau of Household Goods and Services, UL-Klassifizierung für die Verwendung in Kanada
Spezifikation
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289
    • IBC Chapter 26 and IRC section R316
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • California Bureau of Household Goods and Services
    • UL Classified for use in Canada
Technische Spezifikation
  • Referenznummerxci-nb-rigid-insulation-panel
  • ProduktfamilieXci Wall Products
  • ProduktgruppeExternal Wall Insulated Boards
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationWand
  • ETIM-CodeEG020500
  • ETIM-NameBuilding - insulation material
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls
  • Klassifizierung07 42 00
  • Format2014TitelWall Panels

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika