Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AEROGIPS
AEROGIPS
AEROGIPS
AEROGIPS
AEROGIPS
AEROGIPS
    AEROPAN

    AEROGIPS

    Google-Übersetzung,
    Aerogips ist eine Platte für die Wärmedämmung von Gebäuden, die maximale Dämmung auf kleinstem Raum erfordern. Aerogips ist eine Hochleistungsdämmplatte aus einem nanotechnologischen Dämmstoff mit Aerogel und einer hochdichten Gipsschicht für hervorragenden Wärme- und Schallkomfort. Diese Platte wurde für die energetische Sanierung bestehender Gebäude, für Sanierungen und Umbauten entwickelt, bei denen Innenausbauarbeiten unter Wahrung der Raumqualität durchgeführt werden müssen. Sie ermöglicht auch die Gestaltung neuer Wände in Gebäuden mit Trockenbau- und Leichtbauwänden. Aerogips eignet sich sowohl für vertikale Trennwände als auch für Zwischendecken. Mit einer Dicke von nur 20 mm und einer Wärmeleitfähigkeit von 0,015 W/mK reduziert Aerogips den Energieverlust und schafft so Platz im Wohn- und Gewerbebau. Aerogips verwendet beschichtete Gipsplatten mit einer Dicke von 9,5 mm und ist in verschiedenen Dicken und Abmessungen erhältlich. Es ist außerdem in verschiedenen technischen Varianten erhältlich: Standard, mit Dampfsperre, wasserabweisend und wasserabweisend mit Dampfsperre. Dieses Paneel ist ein ideales Produkt für die Innenraumrenovierung, Gebäudesanierung und historische Gebäude mit architektonischen Einschränkungen sowie immer dann, wenn ein höherer Wohnkomfort erforderlich ist, wodurch Installationszeiten und -kosten erheblich reduziert werden.
    Spezifikation
    • INTERIOR CLADDING SPECIFICATION Realization of interior heat insulation, for vertical and horizontal surfaces, such as walls, floors, ceilings or the like, made up of a pre-coupled rigid panel, consisting of a layer of silica Aerogel reinforced with PET fibres (felt), of the Aerogips type, water repellent and breathing, coupled with a sheet of coated plaster, supplied in 1400×720 mm panels, with a total nominal thickness of 16 mm (or in panels with thicknesses 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm and 70 mm) with heat conductivity 0.015 W/mK, heat resistance Rd 0.67 m2K/W per cm of thickness, working temperature between -90°C / +90°C, fire reaction euro class A2 S1D0, impermeable to surface water and/or immersion with water contact angle not below 150°, finished with careful filling of joints, installed on flat, vertical or horizontal surfaces after full-spread gluing and installation on smooth, dry, dust-free and perfectly integral surfaces devoid of any roughness at all.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAEROGIPS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationBauglied
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation 
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit