Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AMAGEL A2
AMAGEL A2
AMAGEL A2
AMAGEL A2
AMAGEL A2
AMAGEL A2
AMAGEL A2
    AEROPAN

    AMAGEL A2

    Google-Übersetzung,
    Amagel A2 stellt einen neuen, bedeutenden Schritt in der Entwicklung nanotechnologischer Dämmstoffe auf Basis von Silica-Aerogel dar. Es besteht aus einer flexiblen Dämmmatrix auf Glasfaserbasis und einer hohen Konzentration nanoporöser Aerogele und gewährleistet so optimale Wärmeleistung unter allen Anwendungsbedingungen. Auf der Suche nach maximalem Hitzeschutz ist AMAGEL A2 dank seiner einzigartigen Eigenschaften ein unverzichtbares Dämmprodukt: • extrem niedrige Wärmeleitfähigkeit – 0,015 W/(m*K)-, • überragende Flexibilität, • Druckfestigkeit, • Hydrophobie und einfache Handhabung. AMAGEL A2 kann in einem Temperaturbereich von -50 °C bis +450 °C eingesetzt werden. AMAGEL A2 ist in Dicken von 3 bis 60 mm erhältlich und ermöglicht die Optimierung von Innenräumen in Gewerbe- und Wohngebäuden, da es im Vergleich zu Dämmstoffen herkömmlicher Art die höchste Hitzebeständigkeit bei gleicher Dicke bietet. Sein Einsatz ermöglicht hervorragende Ergebnisse in komplexen Situationen, z. B. bei der Isolierung von Fenstern oder Dachteilen, was zu einer effektiven Steigerung der Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes bei hervorragender Wärme- und Schalldämmung führt. Dank der im Vergleich zu jedem anderen Dämmstoff höchsten R-Werte pro Flächeneinheit ist AMAGEL A2 die ideale Abdeckung für eine extrem hohe Energieeffizienz bei Trockenbauwänden, Unterböden und Dächern, Blendrahmen und Fensterrahmen. Im Gegensatz zu starren und vorgefertigten Dämmstoffen passt sich AMAGEL A2 perfekt jeder Form und jedem Design an: Die Matte ist flexibel, physisch robust, zeigt aber auch nach jeder Druckbelastung eine hervorragende Form- und Leistungserholung. Seine spezielle Zusammensetzung gewährleistet zudem beste Feuerwiderstandsleistung (Euroklasse A2) und ermöglicht so den Einsatz auch unter sehr anspruchsvollen Bedingungen und überall dort, wo höchste Leistungsniveaus erforderlich sind. AMAGEL A2 hat das CE-Zeichen erhalten, das die Einhaltung aller Anforderungen im Energiebereich, der von der Europäischen Union geforderten Leistungen und der strengsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards bescheinigt.
    Spezifikation
    • SPECIFICATIONS FOR THERMAL INSULATION INSTALLATION The installation will consist of thermal insulation panels made of silica aerogel reinforced with partially recycled glass fiber (felt), compliant with CAM regulations and certified according to ISO14021:2016, type Amagel A2 hydro-repellent and breathable, supplied in panels of 1450×750 mm, with a nominal thickness of 10/20/30/40/50/60 mm, with a volumetric density of 200 kg/m3, a thermal conductivity of 0.015 W/mK, and a working temperature range between -50°C and +450°C. The fire reaction is Euroclass A2 S1D0, permeable to water vapor diffusion (Sd= 0.07), impermeable to surface and/or immersion water with a water contact angle not less than 150°, and certified as Class A+ for VOC emissions. The product is CE marked according to ETA 20/0562 dated 16/07/2020. The thermal insulation panels are suitable for dry applications, cavity walls, roofing, underfloor heating, and for insulating complex surfaces. TYPES AND FORMATS 2 different Amagel A2 formats are available for use wherever a low level of dust is required, typical characteristic of Aerogel-based products. Amagel A2 rolls are available in thicknesses of 3 mm, 6 mm and 10 mm. Amagel A2 panels are available in thicknesses of 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm and 60 mm.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAMAGEA3
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationBauglied
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation 
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit