Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ISOCLIP
ISOCLIP
ISOCLIP
ISOCLIP
ISOCLIP
ISOCLIP
ISOCLIP
ISOCLIP
ISOCLIP
ISOCLIP
    AEROPAN

    ISOCLIP

    Google-Übersetzung,
    ISOCLIP® ist das Verkleidungssystem aus Feinsteinzeug für Wärmedämmung außen. Ästhetik und Dämmung ganz nach Ihren Bedürfnissen. Das neue ISOCLIP®-System ist die ideale Lösung für die Außenwanddämmung in Kombination mit einer Verkleidung aus Feinsteinzeug. Durch die Kombination der Eigenschaften von Keramik mit einem innovativen Anwendungssystem gewährleistet ISOCLIP® hohe Leistung, maximale Vielseitigkeit und vollständige gestalterische Freiheit. ISOCLIP® besteht aus einer Dämmplatte mit einer darauf aufgebrachten Feinsteinzeugfliese. In einer einzigen, gebrauchsfertigen Platte werden Wärme- und Schalldämmung sowie die Schönheit der Außenwandverkleidung durch die Verlegung von Fliesen mit der gewünschten Optik erreicht. ISOCLIP® garantiert daher: • Schnelle Verlegung, auch unter schwierigen thermohygrometrischen Bedingungen • Hohe Stoßfestigkeit • Kein Wartungsaufwand • Große Auswahl an Oberflächen und Farben • Drei Arten von Dämmmaterialien erhältlich: Aerogel, Glaswolle, EPS Aus ästhetischer Sicht bietet ISOCLIP® eine große Auswahl an Oberflächen und Farben für Feinsteinzeug im Format 60 x 120 cm. Zur Auswahl stehen außerdem ausgewählte Bodenfliesenserien im Format 120 x 120 cm mit einer Stärke von 2 cm, um eine optische Kontinuität zwischen der vertikalen Wandverkleidung und dem horizontalen Bodenbelag zu schaffen. ISOCLIP® ist ein patentiertes System. ISOCLIP® bietet eine sichere und langlebige Lösung zur Gewährleistung der Wärme- und Schalldämmung des Gebäudes sowie zum Schutz vor Stößen. Zusätzlich zum Kleber fixieren vier speziell geformte mechanische Anker die Feinsteinzeugfliese sowohl an der Dämmplatte als auch am Gebäude selbst, sodass die Verkleidung langfristigen Belastungen standhält, ohne dass eine Wartung erforderlich ist.
    Spezifikation
    • ISOCLIP® with Aerogel-based Insulation ISOCLIP® with silica Aerogel-based insulation is a 600x1200 mm panel combined with Porcelain Stoneware (6–10 mm), equipped with stainless steel safety hooks. It features Euroclass A2-S1 D0 fire resistance according to DIN 13501-1 and a thermal conductivity of 0.016 W/mK, in compliance with UNI EN 12667. The Aerogel-based insulation is available in various thicknesses, from a minimum of 20 mm up to 60 mm. ISOCLIP® with EPS Insulation ISOCLIP® with high-density graphite-enhanced EPS insulation is a 600x1200 mm panel combined with Porcelain Stoneware (6–10 mm), equipped with stainless steel safety hooks. It features Euroclass E fire resistance according to DIN 13501-1 and a thermal conductivity of 0.031 W/mK, in compliance with UNI EN 13163. EPS insulation is available in various thicknesses, from a minimum of 80 mm up to 160 mm. ISOCLIP® with Glass Wool Insulation ISOCLIP® with glass wool insulation is a 600x1200 mm panel combined with Porcelain Stoneware (6–10 mm), equipped with stainless steel safety hooks. It features Euroclass A2-S1 D0 fire resistance according to DIN 13501-1 and a thermal conductivity of 0.037 W/mK, in compliance with UNI EN 12667. Glass wool insulation is available in various thicknesses, from a minimum of 80 mm up to 160 mm. All ISOCLIP® panels are CAM-certified
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerISOCLIP
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationBauglied
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation 
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit