Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Morning Star MSC-V Solar Thermal Collector
AET Solar

Morning Star MSC-V Solar Thermal Collector

Google-Übersetzung,

Die Flachkollektoren der MorningStar-Serie, die in den USA von Alternate Energy Technologies (AET) hergestellt werden, sind für den Einsatz in Warmwasser-, Raumheizungs-, Klimaanlagen- und industriellen Prozessheizsystemen von 30.000 bis 50.000 Gallonen (113.000 bis 193.000 Liter) ausgelegt.

MS = Standard MorningStar Serie

MSC = Kommerzielle MorningStar-Serie (Hohe Leistung)

Spezifikation
  • Frame Anodized 6005 Aluminum

    Absorber All Copper, Crystal Clear Selective Coating by Thermafin

    Mounts Integral to frame - 1 clip option to rail mount

    Absorber 100% Copper, Forge Welded, Crystal Clear Selective Coating by Thermafin

    Header Size 1" Nominal Copper (1.125 OD) with 3/8" Nominal Risers (0.50" OD)

    Glazing Low Iron, Tempered, "High-T"

    Gaskets/Grommets EPDM UV durable U channel gasket. Extruded silicone grommet 1-1/8" bore

    Insulation Polyisocyanurate closed cell insulation. Foid faced, rigid board.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMSC-V_Collector_Series
  • ProduktfamilieSolar Hot Water Heater
  • ProduktgruppeThermal Collector
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Solarheizung
  • OmniClassNummer23-33 53 15
  • OmniClassTitelSolar Water Heating Collector Units
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit