Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bolly 1 XL
Bolly 1 XL
    Cordivari

    Bolly 1 XL

    Google-Übersetzung,

    Bolly 1 XL ist eine leistungsstarke Lösung für die Erzeugung und Speicherung von Brauchwarmwasser. Die robuste Bauweise mit zertifizierter Polywarm®-Beschichtung sorgt für sicheren und hygienischen Wasserkontakt und wurde für Langlebigkeit und Effizienz konzipiert. Die Installation ist schnell und einfach, da alle Anschlüsse vorne und hinten angeordnet sind.

    Ausgestattet mit einem integrierten Polywarm®-beschichteten Wärmetauscher bietet der Bolly 1 XL eine hervorragende Wärmeleistung. Die Isolierung erfolgt wahlweise mit ökologischem Polyurethan-Hartschaum oder recycelbarem NOFIRE®-Polyestervlies. Beide bieten hohe Wärmedämmung und Feuerbeständigkeit (Klasse B-s2d0).

    Der Tank ist außen mit strapazierfähigem grauem PVC verkleidet und innen mit einer Magnesiumanode für eine längere Lebensdauer geschützt. Er verfügt über einen Ablassanschluss für einfaches Ablassen des Wassers und einen Inspektionsflansch aus Weichstahl mit Silikondichtungen, der für Trinkwasser und elektrische Heizungen geeignet ist.

    Spezifikation
    • APPLICATION:
      Production and storage of domestic hot water (DHW).
      All the connections are aligned on the front and on the back for quick and easy installation.

      MATERIAL:
      Mild steel Polywarm® coated (Attestation ACS – SSICA – EN 16421 – WRAS).

      HEAT EXCHANGER:
      N° 1 mild steel Polywarm® coated heat exchanger.

      INSULATION:
      HARD: High thermal insulation with ecological polyurethane hard foam.
      SOFT: NOFIRE® polyester fleece 100% made of recyclable material, with high thermal insulation. Fire resistance class B-s2d0 according to EN 13501.

      EXTERNAL LINING:
      Grey PVC.

      CATHODE PROTECTION:
      Magnesium anode.

      DRAIN:
      External confluence through drain connection.

      GASKET- FLANGE PLATE:
      Silicone gaskets suitable for water intended for human consumption (tested according to 98/83/CE); max temperature up to 200°C. Mild steel inspection flange plate with Polywarm® and connection for electric heater.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbolly-1-xl
    • ProduktfamilieIntegrated solar systems
    • ProduktgruppeCompact solar thermal system
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Solarheizung
    • IFCClassificationTank
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSolar heat collectors
    • Klassifizierung33 16 00
    • Format2014TitelWater Utility Storage Tanks
    • OmniClassNummer23-31 29 13
    • OmniClassTitelHot Water Tank Heaters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit