Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DHW production tank for heat pump Bolly 2 PDC
DHW production tank for heat pump Bolly 2 PDC
DHW production tank for heat pump Bolly 2 PDC
    Cordivari

    DHW production tank for heat pump Bolly 2 PDC

    Google-Übersetzung,
    WEITER IN DIE ZUKUNFT Wärmepumpenanlagen sind die fortschrittlichste Lösung in Bezug auf Effizienz, Einsparungen und Nachhaltigkeit. Dabei spielt die Warmwasserbereitung eine entscheidende Rolle. Aus diesem Grund maximiert der BOLLY® PDC, der speziell für Wärmepumpensysteme entwickelt wurde, die Effizienz der Anlagen, indem er die Leistung und die Lebensdauer der Wärmepumpe maximiert. Der innovative BOLLY® PDC, kombiniert mit einer Wärmepumpe und dank der schichtbildenden, patentierten Heat Exchanger Group, garantiert eine um bis zu 30 % höhere Leistung im Vergleich zu einem herkömmlichen Boiler in Bezug auf Zündzeitpunkt und Wärmeaustauscheffizienz. All dies bedeutet mehr Komfort, eine deutliche Reduzierung des Stromverbrauchs der Wärmepumpe um bis zu 15 % sowie eine Reduzierung der Einschaltzyklen der Geräte zum Wohle der gesamten Installation. Der neue BOLLY® PDC ist der Einzige, der Ihre Wärmepumpe liebt.
    Spezifikation
    • APPLICATION:
      Production and storage of domestic hot water (DHW).
      All the connections are aligned on the front and on the back for quick and easy installation.

      MATERIAL:
      Mild steel Polywarm® coated (Attestation ACS – SSICA – EN 16421 – WRAS).

      EXCHANGE MODULE:
      Counter-flow heat exchanger system with heat load from the top.

      INTEGRATIVE HEAT EXCHANGER:
      1 Mild steel Polywarm® coated heat exchanger.

      INSULATION:
      HARD: High thermal insulation with ecological polyurethane hard foam.
      HARD FOAM (CLASS “A” MODELS): rigid polyurethane foam for high thermal insulation with a vacuum sheet of highly insulating material.
      Grey PVC external lining.

      CATHODE PROTECTION:
      Magnesium anode.

      DRAIN:
      External confluence through drain connection.

      GASKET- FLANGE PLATE:
      Silicone gaskets suitable for water intended for human consumption (tested according to 98/83/CE); Inspection flange.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbolly-2-pdc
    • ProduktfamilieIntegrated solar systems
    • ProduktgruppeCompact solar thermal system
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Solarheizung
    • IFCClassificationTank
    • UNSPSCNameCollection tanks
    • UNSPSCCode47101523
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSolar heat collectors
    • Klassifizierung33 16 00
    • Format2014TitelWater Utility Storage Tanks
    • OmniClassNummer23-31 29 13
    • OmniClassTitelHot Water Tank Heaters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit