Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 7950 PURGEnVENT Automatic In-Line Air Vent (ILV)
Model 7950 PURGEnVENT Automatic In-Line Air Vent (ILV)
Model 7950 PURGEnVENT Automatic In-Line Air Vent (ILV)

    Model 7950 PURGEnVENT Automatic In-Line Air Vent (ILV)

    Google-Übersetzung,

    Der automatische Inline-Entlüfter (ILV) PURGEnVENT Modell 7950 verfügt über eine Trennkammer, die so konstruiert ist, dass Luft entfernt wird, wenn das Brandschutzsystem mit Wasser gefüllt wird, um Rohrkorrosion zu verhindern.

    Die Trennkammer und die Lufthutze sind so konstruiert, dass sie eine Trennung der Luft vom Wasser erzwingen, wenn sich das System füllt. Da die Kammer einen größeren Durchmesser als die Abzweigleitung hat, wird das in die Kammer eintretende Wasser vorübergehend verlangsamt, wodurch das schwerere Wasser abtropfen kann, wenn die Luft aufsteigt und in die Entlüftungsanordnung geschöpft wird. Wenn Wasser aus der Kammer austritt, wird es wieder auf den Rohrdurchmesser der Abzweigleitung reduziert, wodurch die Luft durch ihren Schnellentlüftungskanal zurück zur Rückseite der Lufthutze gedrückt wird, wo sie vom M7900AAV freigesetzt wird. Durch den größeren Durchmesser der M7950ILV-Trennkammer kann die im System verbleibende Luft effektiver vom 7900AAV freigesetzt werden. Wenn Sie das System entleeren, schrauben Sie die Kappe ab und öffnen Sie das Spülventil. Dies wirkt als Vakuumunterbrechung, die dazu beiträgt, das System effektiver zu entleeren, während gleichzeitig die Notwendigkeit reduziert wird, Dichtungen beim Nachfüllen des Systems neu einzusetzen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeragf-model-7950ILV
    • ProduktfamilieAGF Fire Sprinkler Products
    • ProduktgruppePURGEnVENT
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialC-Stahl
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Sprinkleranlagen
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungValve products
    • Klassifizierung23 09 13.33
    • Format2014TitelControl Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit