Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ultimate RiserPACKs
Ultimate RiserPACKs
Ultimate RiserPACKs
Ultimate RiserPACKs
Ultimate RiserPACKs

    Ultimate RiserPACKs

    Google-Übersetzung,

    ULTIMATIVE FLEXIBILITÄT

    Die Ultimate RiserPACK-Kits von AGF enthalten die erforderlichen NFPA 13-Bodensteuerungskomponenten, vormontiert, um die Installation zu beschleunigen. Ultimate Kits bieten Ihnen die Möglichkeit, ein Drosselklappen-Steuerventil, ein Rückschlagventil oder eine Kombination aus Drosselklappen-Steuerventil und Rückschlagventil hinzuzufügen, um Ihr 8011 RiserPACK aufzurüsten. Wenn Sie ein Ultimate RiserPACK-Kit bestellen, wird es komplett montiert auf Ihrem 2-Zoll-4-Zoll-Modell geliefert. Die 6-Zoll- und 8-Zoll-Ultimate-Kits sind aus Gewichtsgründen und zur besseren Handhabung bei der Installation in zwei Teilen verpackt. Alle Ultimate RiserPACK-Komponenten sind UL-gelistet und FM-zugelassen.

    Die Kit-Komponenten sind vor Ort anpassbar und können gedreht werden, um den Betriebsanforderungen oder Installationsbeschränkungen gerecht zu werden, und alle können vertikal oder horizontal mit linkem oder rechtem Durchfluss ausgerichtet werden. Komponenten können problemlos durch handelsübliche Teile ausgetauscht und problemlos nachgerüstet werden. AGF kann auf Anfrage auch Absperrklappen und Kupplungen für den Hausgebrauch anbieten.

    Ultimative Steigrohrbaugruppen verfügen über einen Stahlverteiler (2–8 Zoll), eine Absperrklappe oder ein Rückschlagventil oder beides, ein 4-Zoll-Manometer Modell 7500, ein 3-Wege-Universal-Manometerventil, ein TESTanDRAIN-Ventil mit flexibler Abflussleitung und einen Wasserdurchfluss-Alarmschalter mit Verzögerung und ein Druckbegrenzungsventil Modell 7000L (175 PSI) mit Ablaufgarnitur; Andere PSI-Werte sind verfügbar (200, 225 oder 300). Das Modell 7000L kann während hydrostatischer Tests vorübergehend geschlossen werden, sodass es nicht aus dem System entfernt werden muss.

    ULTIMATIVE RISERPACK-KITS ENTHALTEN:

    - Schedule 10-Stahl (Schedule 40 Cut Groove auch erhältlich)
    - Gerollte Rillen
    - Flexible Abflussleitung aus Edelstahl: 2-Zoll-Steigrohr inklusive 32-Zoll-Abflussleitung mit 1 Anschlussstück, 2,5- bis 3-Zoll-Steigrohr inklusive 36-Zoll-Abflussleitung und 1 Kupplung und 4-Zoll- und 8-Zoll-Steigrohr inklusive 48-Zoll-Abflussleitung und 2 Kupplungen.
    - TESTanDRAIN Modell 2511: 2" - 3" (Thd x Thd), 4" - 6" (Grv x Grv)
    - Inklusive 7000L-Druckbegrenzungsventil mit Ablaufgarnitur

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerultimate-riserpacks
    • ProduktfamilieAGF Fire Sprinkler Products
    • ProduktgruppeRiserPACK®
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Sprinkleranlagen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika