Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 8000 Commercial RiserPACK® - Prepackage Commercial Riser Assembly

Model 8000 Commercial RiserPACK® - Prepackage Commercial Riser Assembly

4.6 von 5 Sternen4.6(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Das Modell 8000 Commercial RiserPACK® ist eine vorgefertigte, kostengünstige Steigleitungsbaugruppe für Nasssprinklersysteme gemäß NFPA 13. Das Commercial-Modell 8000 ist in zwei verschiedenen Steigleitungsausführungen und sieben verschiedenen Größen-/Anschlusskombinationen erhältlich:

Bronzener Riser:

  • 1-1/4", 1-1/2", 2" NPT
  • 1-1/2", 2" Nut
  • 1-1/2", 2" NPT x Nut


Schedule 10 Riser aus Stahl mit roter Pulverbeschichtung:

  • 2-1/2", 3", 4", 6", 8" Nut
  • Das Modell 8000 Commercial RiserPACK® von AGF Manufacturing Inc. ist eine kompakte, vorgefertigte, kostengünstige Steigrohrbaugruppe für Nasssprinklersysteme gemäß NFPA 13.
  • Das Modell 8000 Commercial RiserPACK® verwendet die UL-gelisteten/FM-zugelassenen patentierten AGF Modell 2500 TESTanDRAIN®-Ventile in geeigneter Größe, die so konzipiert sind, dass sie die NFPA 13-Anforderung hinsichtlich der Bereitstellung von Schaugläsern zur Überprüfung beim Testen durch eine Testöffnung in geeigneter Größe erfüllen. Das Modell 8000 Commercial Riser-PACK® ist mit Öffnungen von 3/8", 7/16", ½", 17/32", 5/8" (ELO), ¾" (ESFR) und K25 erhältlich, um K-Faktoren von 2,8 bis 25 zu erreichen.
  • Die UL-gelisteten, in den USA hergestellten und bearbeiteten RiserPACK®s aus Bronzeguss in den Größen 1¼", 1½" und 2" sind mit Außengewinde, gerillten und Gewinde x gerillten Enden erhältlich und auf 300 PSI ausgelegt; die Gussteile sind auf beiden Seiten beschriftet, sodass eine Entleerung rechts oder links sowie eine horizontale oder vertikale Installation möglich ist. Der nach Schedule 40 gefertigte Stahlkörper mit 3mil Pulverbeschichtung in Rot in den Größen 2½", 3", 4", 6" und 8" ist mit gerillten Enden erhältlich und auf 300 PSI ausgelegt.
  • Alle RiserPACK®s sind mit einem UL-gelisteten/FM-zugelassenen AGF-Modell 7500 300 PSI-Druckmessgerät, einem ¼" 3-Wege-Kugelhahn Modell 7600 und entweder einem 1" NPT-Gewinde- oder Sattelmontage-Wasserdurchflussschalter gemäß NFPA 13 ausgestattet.
  • Die Ventile Modell 8000 Commercial RiserPACK® bis Modell 2500 TESTanDRAIN® bieten einen einzigartigen Konstruktionsvorteil, der den Systemzugriff durch das Ventil zum Testen der Systemintegrität und/oder zur Installation des optionalen Überdruckventil-Trimmsatzes (Modell 8011) ohne Systementleerung ermöglicht.
  • 1¼", 1½" und 2" RiserPACK®s verwenden einen 1" FNPT M2500 und sind mit Öffnungsgrößen von 3/8" bis 5/8" (ELO) erhältlich; 2½" und 3" RiserPACK®s verwenden einen 1¼" FNPT M2500 oder 2511 und sind mit Öffnungsgrößen von 3/8" bis ¾" (ESFR) erhältlich; und 4" und 6" RiserPACK®s verwenden einen 2" Grooved M2500 und sind mit Öffnungsgrößen von 3/8" bis K-25 erhältlich.


Hergestellt in den USA

Spezifikation
  • 2.1 SPRINKLER SPECIALTY PIPE FITTINGS - Flow Detection and Test Assemblies:

    Product:  Commercial Model M8000. Includes a flow switch, TESTanDRAIN Model 2500, Model 7600 3-way Globe Valve, and a M7500 Pressure Gauge.

    ** NOTE TO SPECIFIER **  Delete riser model not required.

    1. Riser Model:  Pre-Assembled TESTanDRAIN Riser 1-1/4, 1-1/2. and 2 inches (32 mm, 38 mm, 51 mm):
      1. One-piece bronze casting, lettered on both sides allowing right or left side draining, horizontal or vertical installation.
      2. Inlet and Outlet (Cast bronze): ** NOTE TO SPECIFIER **  Delete inlet and outlet size not required.
        1. Inlet and Outlet:  Threaded.
        2. Inlet and Outlet:  Grooved 1-1/2 to 2 inches (38 mm to 51 mm).
        3. Inlet and Outlet:  Threaded and Grooved 1-1/2 to 2 inches (38 mm to 51 mm).
      3. Standard: UL's "Product iQ" listing, or "Approval Guide," published by FM Global, listing. NFPA 13.
      4. Pressure Rating: 300 psig (2070 kPa).
      5. Size: Same as connected piping.
    2. Riser Model: Pre-Assembled TESTanDRAIN Riser 2-1/2, 3, 4, 6, and 8 inch:
      1. Schedule 10 fabricated steel body with 3mil powder-coated red finish.
      2. Inlet and Outlet (Schedule 40 steel).
        1. Inlet and Outlet: Grooved 2-1/2, 3, 4, 6, and 8 inches (64 mm, 76 mm, 102 mm, 152 mm) Models.
      3. Standard: UL's "Product iQ" listing, or "Approval Guide," published by FM Global, listing. NFPA 13.
      4. Pressure Rating: 300 psig (2070 kPa).
      5. Size: Same as connected piping.
    3. Valve Model 2500 TESTanDRAIN valve 1-1/4, 1-1/2, and 2 inch Models:** NOTE TO SPECIFIER ** Delete valve model not required.
      1. 1 inch (25 mm) FNPT. ** NOTE TO SPECIFIER ** Delete orifice size not required.
        1. Test Orifice Size: Nominal 2.8K (3/8 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
        2. Test Orifice Size: Nominal 4.2K (7/16 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
        3. Test Orifice Size: Nominal 5.6K (1/2 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
        4. Test Orifice Size: Nominal 8.0K (17/32 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
        5. Test Orifice Size: Nominal 11.2K (5/8 inch, ELO), as required by NFPA 13, latest edition.
    4. Valve Model 2500 TESTanDRAIN valve 2-1/2 and 3 inches Models:
      1. 1 inch (25 mm) FNPT. ** NOTE TO SPECIFIER ** Delete orifice size not required.
      2. Test Orifice Size: Nominal 2.8K (3/8 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
      3. Test Orifice Size: Nominal 4.2K (7/16 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
      4. Test Orifice Size: Nominal 5.6K (1/2 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
      5. Test Orifice Size: Nominal 8.0K (17/32 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
      6. Test Orifice Size: Nominal 11.2K (5/8 inch, ELO), as required by NFPA 13, latest edition.
      7. Test Orifice Size: Nominal 14.0K (3/4 inch, ESFR), as required by NFPA 13, latest edition.
      8. Test Orifice Size: Nominal K25.2, as required by NFPA 13, latest edition.
    5. Valve Model 2500 TESTanDRAIN valve 4, 6, and 8 inches Models:
      1. 2 inches (51 mm) Grooved. ** NOTE TO SPECIFIER ** Delete orifice size not required.
      2. Test Orifice Size: Nominal 2.8K (3/8 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
      3. Test Orifice Size: Nominal 4.2K (7/16 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
      4. Test Orifice Size: Nominal 5.6K (1/2 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
      5. Test Orifice Size: Nominal 8.0K (17/32 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
      6. Test Orifice Size: Nominal 11.2K (5/8 inch, ELO), as required by NFPA 13, latest edition.
      7. Test Orifice Size: Nominal 14.0K (3/4 inch, ESFR), as required by NFPA 13, latest edition.
      8. Test Orifice Size: Nominal K25.2, as required by NFPA 13, latest edition.
      9. Water flow alarm switch.
      10. Pressure Gauge: AGF Model 7500.
      11. 1/4 inch (6 mm), 3-way globe valve: AGF Model 7600.
Technische Spezifikation
  • Referenznummeragf-model-8000com
  • ProduktfamilieAGF Fire Sprinkler Products
  • ProduktgruppeRiserPACK®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBronze
  • Sekundär MaterialC-Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Sprinkleranlagen
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungValve products
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit