Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 8011 Commercial RiserPACK® - Prepackage Commercial Riser Assembly

Model 8011 Commercial RiserPACK® - Prepackage Commercial Riser Assembly

4.5 von 5 Sternen4.5(11 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Das Modell 8011 Commercial RiserPACK® ist eine vorverpackte, wirtschaftliche Riser-Baugruppe, die für NFPA 13 Nassfeuersprinklersysteme entwickelt wurde, die eine Druckentlastung erfordern. Das kommerzielle Modell 8011 ist in zwei verschiedenen Riser-Stilen und sieben verschiedenen Größen-/Anschlusskombinationen erhältlich:

Bronzener Riser:

  • 1-1/4", 1-1/2", 2" NPT
  • 1-1/2", 2" Nut
  • 1-1/2", 2" NPT x Nut

Schedule 40 Fabrizierter Stahl-Riser mit roter Pulverbeschichtung:

  • 2-1/2", 3", 4", 6" Nut
  • Das kommerzielle RiserPACK® Modell 8011 von AGF Manufacturing Inc. ist eine kompakte, vorverpackte, wirtschaftliche Riser-Baugruppe, die für NFPA 13-Sprinkleranlagen für Nassfeuer ausgelegt ist.
  • Das kommerzielle RiserPACK® Modell 8011 verwendet die UL-gelisteten/FM-zugelassenen patentierten AGF-Ventile TESTandRAIN® Modell 2511 in geeigneter Größe, die so konzipiert sind, dass sie die NFPA 13-Anforderung hinsichtlich der Bereitstellung von Schaugläsern zur Überprüfung beim Testen durch eine ordnungsgemäß dimensionierte Testöffnung erfüllen. Das Modell 8011 Commercial Riser-PACK® ist mit 3/8", 7/16", ½", 17/32", 5/8" (ELO), ¾" (ESFR) und K25 Öffnungen erhältlich, um die K-Faktoren zu erfüllen von 2,8 bis 25.
  • Die UL-gelisteten, in den USA hergestellten und bearbeiteten 1¼", 1½" und 2" RiserPACK® aus Gussbronze sind mit Außengewinde, genuteten und Gewinde x genuteten Enden erhältlich und sind für 300 PSI ausgelegt; Gussteile sind auf beiden Seiten beschriftet Ermöglicht rechts- oder linksseitigen Abfluss, horizontale oder vertikale Installation Der nach Schedule 40 gefertigte Stahlkörper mit roter 3-mil-Pulverbeschichtung 2½", 3", 4" und 6" RiserPACK® sind mit genuteten Enden erhältlich und für 300 PSI ausgelegt.
  • Alle RiserPACK®s sind mit einem UL-gelisteten/FM-zugelassenen AGF-Manometer Modell 7500 mit 300 PSI, einem ¼-Zoll-3-Wege-Absperrventil Modell 7600 und entweder einem 1-Zoll-NPT-Gewinde- oder Sattelmontage-Wasserdurchflussschalter gemäß NFPA 13 ausgestattet.
  • Das kommerzielle RiserPACK® Modell 8011 bis hin zu den TESTandRAIN®-Ventilen Modell 2511 bieten einen einzigartigen Konstruktionsvorteil, der den Systemzugang durch das Ventil zum Testen der Systemintegrität und/oder die Installation des optionalen Entlastungsventil-Trimming-Kits (Modell 8011) ohne Systementleerung ermöglicht.
  • 1¼", 1½", und 2" RiserPACK®s verwenden einen 1" FNPT 2511 ist mit Öffnungsgrößen von 3/8" bis 5/8" (ELO) erhältlich; 2½" und 3" RiserPACK®s verwenden einen 1¼" FNPT 2511 und sind mit Öffnungsgrößen von 3/8" bis ¾" (ESFR) erhältlich; und 4" und 6" RiserPACK®s verwenden einen 2" genuteten 2511, der mit erhältlich ist Öffnungsgrößen von 3/8" bis K-25.
  • Erhältlich als Modell 8011 mit UL-gelistetem/FM-zugelassenem AGF-Druckbegrenzungsventil Modell 7000, werkseitig auf 175 PSI ausgelegt. Andere Bewertungen sind verfügbar und können ersetzt werden: 165, 205 und 250.


Hergestellt in den USA

Technische Spezifikation
  • Referenznummeragf-model-8011com
  • ProduktfamilieAGF Fire Sprinkler Products
  • ProduktgruppeRiserPACK®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBronze
  • Sekundär MaterialC-Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Sprinkleranlagen
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungValve products
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika