Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 1000 TESTanDRAIN® - Single Handle Ball Valve
Model 1000 TESTanDRAIN® - Single Handle Ball Valve

    Model 1000 TESTanDRAIN® - Single Handle Ball Valve

    Google-Übersetzung,

    Das Modell 1000 TESTandRAIN® ist ein leichtes und kompaktes Einhand-Kugelventil mit einer Nennleistung von 300 PSI, das speziell entwickelt wurde, um sowohl die Testfunktion als auch die Schnellentleerungsfunktion zu bieten, die für eine Nass-Sprinkleranlage erforderlich sind. Es verfügt über eine manipulationssichere Testöffnung, integrierte manipulationssichere Schaugläser und einen Gewindeanschluss für den Systemzugang. Das Modell 1000 TESTanDRAIN® erfüllt alle Anforderungen von NFPA-13, NFPA-13R und NFPA-13D. Erhältlich in den Größen 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2" und 2" in NPT und BSPT mit allen spezifizierbaren Öffnungsgrößen: 3/8" (2,8K), 7/ 16" (4,2K), 1/2" (5,6K), 17/32" (8,0K), 5/8" (11,2K, ELO), 3/4" (14,0K, ESFR) und K25.

    • Das Modell 1000 TESTanDRAIN® von AGF Manufacturing Inc. bietet sowohl die Testfunktion als auch die Schnellablassfunktion für eine Nassfeuersprinkleranlage.
    • Das Modell 1000 erfüllt die Anforderungen von NFPA-13, NFPA-13R und NFPA-13D.
    • Das Modell 1000 TESTandRAIN® ist ein kompakter Kugelhahn mit einem Griff, der eine manipulationssichere Testöffnung und integrierte manipulationssichere Schaugläser enthält und für 300 PSI ausgelegt ist.
    • Erhältlich in allen Größen von ¾" bis 2" NPT und BSPT, mit allen spezifizierbaren Öffnungsgrößen ³/8" (2,8K), 7/16" (4,2K), ½" (5,6K), 17/32 " (8,0 K), 5/8" (11,2 K, ELO), ¾" (14,0 K, ESFR) und K25 gemäß NFPA 13, Ausgabe 2007.
    • Die Öffnungsgröße ist auf der Anzeigeplatte vermerkt und das Ventil verfügt über einen Anschluss mit Gewinde und Stopfen für den Zugang zum System.
    • Ein Verriegelungssatz ist erhältlich und kann zusammen mit dem Ventil bestellt werden, um Vandalismusschutz zu bieten oder eine unbeabsichtigte Alarmaktivierung zu verhindern.
    • Reparatursätze mit (1) Adapterdichtung, (1) Kugel, (2) Ventilsitzen, (1) Schaftpackung und (1) Schaftscheibe sind für alle TESTandRAIN®-Ventile erhältlich. Ventil- und Düsengröße müssen bei der Bestellung angegeben werden.
    • Hergestellt in den USA.
    Spezifikation
    • 2.1 SPRINKLER SPECIALTY PIPE FITTINGS

      A. Flow Detection and Test Assemblies

      1. Manufacturers: Subject to compliance with requirements, available manufacturers offering products that may be incorporated into the Work include, but are not limited to, the following
        1. AGF Manufacturing Inc.; Model 1000 TESTanDRAIN
        2. Insert manufacturer's name
      2. Standard - UL's Product iQ listing or Approval Guide, published by FM Global, listing.  NFPA 13, 13R, 13D, as applicable.
      3. Pressure Rating -  300 psig, 2070 kPa. 
      4. Materials - Bronze body, brass stem, impregnated Teflon seat, chrome coated brass ball, and a steel handle with positive stops at the TEST and DRAIN positions 
      5. Components -  A tamper resistant test orifice, integral tamper resistant sight glasses, a tapped and plugged port for system access, and a steel identification plate.
      6. Test Orifice Size - Nominal 2.8K, 4.2K , 5.6K , 8.0K, 11.2K, 14.0K, K25.2, as required by NFPA 13, latest edition.
      7. Size - Same as connected piping. 
      8. Inlet and Outlet: Threaded or Grooved. 
      9. Options
        1. Bypass drain port in the valve body for use with a pressure relief valve and associated drainage piping.
        2. Locking Plate Kit - Provides vandal resistance and prevents accidental alarm activation by locking the valve handle in the OFF position.
          1. Locking Plate - Carbon steel. 
          2. Lock - 1.5 inch wide solid brass with a 0.375 inch chrome plated hardened steel shackle. 
          3. For use with a 0.75 inch, 1 inch, 1.25 inch, 1.5 inch, 2 inch valve.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummeragf-model-1000
    • ProduktfamilieAGF Fire Sprinkler Products
    • ProduktgruppeTESTanDRAIN®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBronze
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Sprinkleranlagen
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameBall valves
    • UNSPSCCode40141607
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_30_23
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrain and test valves
    • Klassifizierung40 05 63
    • Format2014TitelBall Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 15
    • OmniClassTitelBall Valves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit