Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dalhem Ribba
Dalhem Ribba
Dalhem Ribba
Dalhem Ribba

    Dalhem Ribba

    Google-Übersetzung,

    DALHEM RI BBA IST EIN FLEXI BELT WAND- UND DECKENSYSTEM mit

    großartige Möglichkeiten für kreative Innenarchitekturlösungen. Die Ribba haben einen Rahmen

    Gipskarton oder MDF, die mit Echtholzfurnier höchster Qualität oder Folie beschichtet sind.

    Das System ist einfach zu montieren und besteht hauptsächlich aus drei Komponenten;

    Die Stange, eine speziell entwickelte Stützstruktur und ein Befestigungsclip.

    Spezifikation
    • Available in different types of wood and foil.

      Standard width is 38 mm and in lengths of 2400 or 2900 mm.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdalhem-ribba
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit