Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CERARL,   Bathroom, Non-Combustible Decorative Panels
CERARL,   Bathroom, Non-Combustible Decorative Panels
CERARL,   Bathroom, Non-Combustible Decorative Panels
CERARL,   Bathroom, Non-Combustible Decorative Panels
CERARL,   Bathroom, Non-Combustible Decorative Panels
CERARL,   Bathroom, Non-Combustible Decorative Panels
    AICA

    CERARL, Bathroom, Non-Combustible Decorative Panels

    Google-Übersetzung,

    Die nicht brennbare Dekorplatte besteht aus bei hoher Temperatur und hohem Druck pressgeformten, mit Melaminharz imprägnierten Dekorschichten und einem speziellen, nicht brennbaren Kern.


    Hauptmerkmal von Cerarl
    Antibakteriell
    *gilt nicht für alle Produkte.
    Robust
    Ist nicht leicht zu zerkratzen und stark gegen Stöße. Behält sein attraktives Aussehen über viele Jahre.
    Premium-Design
    Unterstützt eine Vielzahl von Mustern (ca. 500 Typen) und Oberflächen (15 Typen).

    Anwendungen empfehlen
    Badezimmerwände


    CERARL für Badezimmer
    Weniger Fugen bedeuten einfachere Wartung. Es macht das Produkt auch ideal für die Renovierung.

    [HINWEIS]
    BIM-Daten sind hier in der CERARL-Produktseitenkategorie verfügbar.


    Spezifikation
    • Composition
      - Protective film
      - Decolative layer
      - Noncombustible core layer

      Specifications
      - Only one side (the side covered with a protective film) of Cerarl products is decorative.
      - Used for wall surfaces, but the underside is not sanded as standard.
      - If you require sanding, please add an "S" at the end of the item number when ordering.

      Maintenance
      - To remove dirt from the surface, use moistened melamine foam (melamine sponge) or wipe away the dirt with a soft cloth dabbed in a neutral detergent. Be sure to use a dry cloth to wipe away the moisture. Do not use a nylon scrub brush, steel wool, or abrasive detergent.

      Storage and Handling
      - Avoid storing directly on the ground or concrete floors, but store flat on palettes. (Please be sure to stack flat to prevent warping.)
      - Do not place objects on to the stack or step on top of it.
      - Do not store near rainwater or places exposed to moisture, direct sunlight, or extremely low or high temperatures.
      - Do not stack upright. Doing so may cause warping.





    Technische Spezifikation
    • Referenznummercerarl-panel-bathroom
    • ProduktfamilieCERARL
    • ProduktgruppeNon-Combustible Decorative Panel
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2455
    • Breite (mm)935
    • Tiefe (mm)3
    Verwandt
    • HauptmaterialMelamin
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inJapan
    • Nettogewicht (kg)11.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
    Indonesien
    Singapur
    Taiwan
    Thailand
    Vietnam
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit