Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Inceptiv Series - Wall Coverings
DUCHATEAU

Inceptiv Series - Wall Coverings

Google-Übersetzung,

Aufwendige Designs formen fließende Texturen. Von Hand gefertigt und veredelt, entworfen in Südkalifornien.

Der Herstellungsprozess zeugt von der gelungenen Verbindung von Kunstfertigkeit und handwerklichem Können. Ich bin stolz auf unser Team aus erfahrenen Kunsthandwerkern, die jedes Stück mit größter Sorgfalt und Präzision fertigen. Der Prozess erfordert akribische Detailgenauigkeit und tiefen Respekt vor den verwendeten Materialien. Jedes einzelne Stück ist das Ergebnis dieser engagierten, handwerklichen Herangehensweise und stellt sicher, dass jede Installation nicht nur ein Gestaltungselement, sondern ein eigenständiges Kunstwerk ist.

Kontaktieren Sie DUCHATEAU

Spezifikation
  • Plank Width:
    Ark Chevron: 13-5/8" | Crest: 7-1/4" | Curva: 7-3/8" | Curva Chevron: 7-3/8" | Edge: 7-3/8" | Infuse: 7-3/8" | Krescent: 7-3/8" | Kuadra: 7-3/8" | Kubik: 7-3/8" | Metamorphosis: 8-1/4" | Parallels: 7-3/8" | Scale Rekt: 7-1/2" | Tresses: 13-5/8" | Vertex: 7-3/8" | Wave: 7-1/2"

    Plank Length:
    Ark Chevron: 20-3/8" | Crest: 25-3/8" | Curva: 31-1/4" | Curva Chevron: 20-3/8" | Edge: 31-1/4" | Infuse: 31-1/4" | Krescent: 31-1/4" | Kuadra: 31-1/4" | Kubik: 31-1/4" | Metamorphosis: 22-1/2" | Parallels: 31-1/4" | Scale Rekt: 26-1/16" | Tresses: 26-1/16" | Vertex: 31-1/4" | Wave: 27-1/4"

    Species: Oak or Walnut (Defined per color, see matrix)

    Grade: Character

    Installation: Construction Glue & Nail

    Thickness:
    Ark Chevron: 1-3/16" | Crest: 13/16" | Curva: 1-3/16" | Curva Chevron: 15/16" | Edge: 15/16" | Infuse: 1-3/8" | Krescent: 1-3/16" | Kuadra: 11/16" | Kubik: 15/16" | Metamorphosis: 11/16" | Parallels: 3/4" | Scale Rekt: 1-3/8" | Tresses: 3/4" | Vertex: 3/4" | Wave: 1-3/16"

    Coverage Per Box
    Ark Chevron:
    18.56 sf. | Crest: 17.60 sf. | Curva: 20.26 sf. | Curva Chevron: 18.56 sf. | Edge: 20.48 sf. | Infuse: 20.48 sf. | Krescent: 20.48 sf. | Kuadra: 20.48 sf. | Kubik: 20.48 sf. | Metamorphosis: 14.44 sf. | Parallels: 20.16 sf. | Scale Rekt: 21.12 sf.  | Tresses: 18.84 sf. | Vertex: 20.16 sf. | Wave: 20.32 sf.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerinceptiv-series
  • ProduktfamilieWalls & Ceilings
  • ProduktgruppeWall Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_45
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall covering and finish systems
  • Klassifizierung07 42 23
  • Format2014TitelWood Wall Panels
  • OmniClassNummer23-15 13 19 15
  • OmniClassTitelWood Wall Panels

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA