Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CERARL,   System Kitchen / Washbasin, Non-Combustible Decorative Panels
CERARL,   System Kitchen / Washbasin, Non-Combustible Decorative Panels
CERARL,   System Kitchen / Washbasin, Non-Combustible Decorative Panels
CERARL,   System Kitchen / Washbasin, Non-Combustible Decorative Panels
CERARL,   System Kitchen / Washbasin, Non-Combustible Decorative Panels
CERARL,   System Kitchen / Washbasin, Non-Combustible Decorative Panels
CERARL,   System Kitchen / Washbasin, Non-Combustible Decorative Panels
CERARL,   System Kitchen / Washbasin, Non-Combustible Decorative Panels
CERARL,   System Kitchen / Washbasin, Non-Combustible Decorative Panels
    AICA

    CERARL, System Kitchen / Washbasin, Non-Combustible Decorative Panels

    Google-Übersetzung,

    Die nicht brennbare Dekorplatte besteht aus bei hoher Temperatur und hohem Druck pressgeformten, mit Melaminharz imprägnierten Dekorschichten und einem speziellen, nicht brennbaren Kern.


    Hauptmerkmal von Cerarl
    Antibakteriell
    *gilt nicht für alle Produkte.
    Robust
    Ist nicht leicht zu zerkratzen und stark gegen Stöße. Behält sein attraktives Aussehen über viele Jahre.
    Premium-Design
    Unterstützt eine Vielzahl von Mustern (ca. 500 Typen) und Oberflächen (15 Typen).

    Anwendungen empfehlen
    System Küchen-/Waschtischwände

    [HINWEIS]
    BIM-Daten sind hier in der CERARL-Produktseitenkategorie verfügbar.




    Spezifikation
    • Composition
      - Protective film
      - Decolative layer
      - Noncombustible core layer

      Specifications 
      - Only one side (the side covered with a protective film) of Cerarl products is decorative.
      - Used for wall surfaces, but the underside is not sanded as standard.
      - If you require sanding, please add an "S" at the end of the item number when ordering.

      .Maintenance
      - To remove dirt from the surface, use moistened melamine foam(melamine sponge) or wipe away the dirt with a soft cloth dabbed in a neutraldetergent. Be sure to use a dry cloth to wipe away the moisture. Do not use anylon scrub brush, steel wool, or abrasive detergent. 

      Storage and Handling
      - Avoid storing directly on the ground or concrete floors, but store flaton palettes. (Please be sure to stack flat to prevent warping.)
      - Do not place objects on to the stack or step on top of it.
      - Do not store near rainwater or places exposed to moisture, direct sunlight,or extremely low or high temperatures.
      - Do not stack upright. Doing so may cause warping.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercerarl-panel-kitchen
    • ProduktfamilieCERARL
    • ProduktgruppeNon-Combustible Decorative Panel
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2455
    • Breite (mm)935
    • Tiefe (mm)3
    Verwandt
    • HauptmaterialMelamin
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inJapan
    • Nettogewicht (kg)11.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
    Indonesien
    Singapur
    Taiwan
    Thailand
    Vietnam
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit