Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
[NEW] CERARL Virutect, YFN2051ZN
AICA

[NEW] CERARL Virutect, YFN2051ZN

Google-Übersetzung,

WARUM VIRUTECT?
AICA möchte „Virutect“ für Ihre Einrichtung vorschlagen, um die Anzahl der Viren auf den Produkten zu reduzieren

Starker Punkt
Virutect ist das Baumaterial mit antiviraler Wirkung.

Mechanismus
Virus hat eine Grundstruktur, die aus einer Proteinmembran und der Nukleinsäure besteht.
Viren, deren Protein in der Hülle zerstört ist, werden an der Proteinsynthese gehindert und sterben schließlich ab.

Kennen Sie das Risiko von Viren und Bakterien?
・Ausbreitung von Krankheiten im Gebäude
・ Vertrauensverlust von Kunden und Mitarbeitern
・Abnahme von Kunden
・Misstrauen der Gesellschaft
・Unhygienische Gebäudeinnenräume

Spezifikation
  • CERARL VIRUTECT TYPE / Noncombustible decorative wall panel 
    Cerarl is well-know as noncombustible decorative panel and AICA added “Anti-virus” performance on Cerarl.
    ■  High heat resistance and moisture resistance. 
    ■  Impact resistance. 
    ■  Recommend to use CERARL Virutect type for the medical, nursing, child care, education facilities, restaurant and toilet areas.

Technische Spezifikation
  • Referenznummercerarl-virutect-yfn2051zn
  • ProduktfamilieCERARL
  • ProduktgruppeNon-Combustible Decorative Panel
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2455
  • Breite (mm)935
  • Tiefe (mm)3
Verwandt
  • HauptmaterialMelamin
  • Entwickelt inJapan
  • Hergestellt inJapan
  • Nettogewicht (kg)11.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
Indonesien
Singapur
Taiwan
Thailand
Vietnam
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit