Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ball Valve
Ball Valve

    Ball Valve

    3.6 von 5 Sternen3.6(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der Kugelhahn benötigt nur eine Vierteldrehung, um medizinische Gasnetze zu isolieren und optimale Sicherheit bei der Wartung zu gewährleisten.
    Dieses Gerät wird entfettet und mit medizinischem O2 kompatibel geliefert. Es sollte entlang des gesamten Mittel- und Niederdrucknetzes installiert werden und dank seiner lötfertigen Armatur einfach und schnell montiert werden.

    Spezifikation
    • - Intuitive use
      --- ¼ turn to isolate the network
      --- Vertical or horizontal installation

      - Optimised safety
      --- Ideal design, to see from a distance whether the valve is opened or closed
      --- Double protection: chrome plating and nickel plating
      --- Hard chrome-plated brass ball

      - Tried and tested performance
      --- Optimum seal with 2 seats and 2 gaskets to the independent stuffing box
      --- Increased longevity thanks to the use of PTFE (no risk of blockage)
      --- Little pressure loss

      - Controlling gas networks
      --- Shut off the network in ¼ turn
      --- Double protection: chrome and nickel plating
      --- Sealing provided by the ball valve

      Specifications
      - Max. operating pressure 20 bar
      - Connection to the network Ready-to-braze on copper tube
      - Materials Nickel-plated brass body and hard chrome ball valve
      - Weight 325 g for valve 08x10 3/8“ up to 5.4 kg for valve 50x52 2“
      - Life time 15 years

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerballvalve
    • ProduktfamilieMedical pipeline system
    • ProduktgruppeValves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialNickel
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • IFCClassificationStrömungsverteiler
    • UNSPSCNameGas regulators
    • UNSPSCCode40142201
    • Classifications.Uniclass2015CodeCo_55_20_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas distribution complexes
    • OmniClassNummer23-25 33 00
    • OmniClassTitelMedical Gas Products
    • CSIUniFormatIICodeD3040
    • CSIUniFormatIITitleDistribution Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Spanien