Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cylinder
Cylinder

    Cylinder

    4.6 von 5 Sternen4.6(23 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Air Liquide hat ein breites und vielfältiges Sortiment an Zylindern entwickelt, um das Gas aufzubereiten. Das Fassungsvermögen der Flaschen beträgt 11 Nm3 Gas. Diese Kapazität basiert auf zwei Faktoren: den physikalischen und chemischen Eigenschaften des Klimaanlagenprodukts und seinem Wasservolumen. Der Fülldruck der Flaschen kann bis zu 200 bar erreichen. Dank der unterschiedlichen Arten von Wasserhähnen, die je nach Gasfunktion mit den Flaschen geliefert werden, werden falsche Anschlüsse vermieden. Um die Identifizierung der Flaschen zu erleichtern, wird eine Reihe von Codes verwendet.
    Spezifikation
    • Features: Colors: according to current legislation. Ogives: marks according to the European Agreement on the Transport of Dangerous Goods. Marked: - Property brand. - Designation of gas and quality. Recorded: - Name of the gas. - Hydraulic test date. - Maximum weight and load.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercylinder
    • ProduktfamilieMedical pipeline system
    • ProduktgruppeHigh Pressure Gas Station
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1635
    • Breite (mm)230
    • Tiefe (mm)230
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)80
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • IFCClassificationStrömungsverteiler
    • UNSPSCNameGas regulators
    • UNSPSCCode40142201
    • Classifications.Uniclass2015CodeCo_55_20_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas distribution complexes
    • OmniClassNummer23-25 33 00
    • OmniClassTitelMedical Gas Products
    • CSIUniFormatIICodeD3040
    • CSIUniFormatIITitleDistribution Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Spanien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit