Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cylinder block
Cylinder block

    Cylinder block

    4.5 von 5 Sternen4.5(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Der Flaschenblock ist eine transportable Baugruppe, bestehend aus einer Batterie von 16 Flaschen mit einem Fassungsvermögen von 50 l, die durch einen Rahmen geschützt und mit einem Sammelbehälter verbunden ist, so dass sie befüllt, transportiert und entleert werden kann, ohne sie zerlegen zu müssen.
    Spezifikation
    • Cylinder blocks are a convenient alternative for customers who need, for their correct supply, several bottles among 9 to 11 m3. These blocks have a maximum capacity of 160 m3 of gas and the system used to collect that amount of gas is a rigid frame (with 16 bottles in total). Like the individual cylinders, the blocks have different outlets for the different gases.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercylinderblock
    • ProduktfamilieMedical pipeline system
    • ProduktgruppeVessel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1800
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)880
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • IFCClassificationStrömungsverteiler
    • UNSPSCNameGas regulators
    • UNSPSCCode40142201
    • Classifications.Uniclass2015CodeCo_55_20_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas distribution complexes
    • OmniClassNummer23-25 33 00
    • OmniClassTitelMedical Gas Products
    • CSIUniFormatIICodeD3040
    • CSIUniFormatIITitleDistribution Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Spanien