Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gas detector
Gas detector

    Gas detector

    4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Wandmontiertes Gaswarngerät, das die gewünschte Sicherheit und Leistung garantiert und gleichzeitig sehr einfach zu bedienen ist. Es bietet die notwendigen Funktionen zum Schutz Ihres Lebens und Ihrer Anlagen und gewährleistet die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften. Geschützt durch ein robustes Gehäuse ist er der ideale Sensor für das zu detektierende Gas. (Sauerstoff, Kohlenmonoxid, CO2 ua).
    Spezifikation
    • Applications: - Hospitals / MRI. - Laboratories - Gas rooms. Available gases: O2, CO2, CO, H2, H2S, NO2, NH3 and Combustible Gas.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergasdetector
    • ProduktfamilieMedical pipeline system
    • ProduktgruppeAlarm system
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)225
    • Breite (mm)164
    • Tiefe (mm)99
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • IFCClassificationStrömungsverteiler
    • UNSPSCNameGas regulators
    • UNSPSCCode40142201
    • Classifications.Uniclass2015CodeCo_55_20_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas distribution complexes
    • OmniClassNummer23-25 33 00
    • OmniClassTitelMedical Gas Products
    • CSIUniFormatIICodeD3040
    • CSIUniFormatIITitleDistribution Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Spanien