Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vessel
Vessel

    Vessel

    4.4 von 5 Sternen4.4(14 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Der Behälter besteht aus einem Innenbehälter, in dem sich die kryogene Flüssigkeit in flüssigem Zustand befindet, aus Edelstahl mit elastischen und austenitischen Materialien, die der niedrigsten Betriebstemperatur (-196 ° C) standhält, und einem Gehäuse aus Kohlenstoffstahl, das eine Außenhülle trägt Druck von 1bar. Die thermische Isolierung erfolgt durch Füllung der Kammer zwischen den beiden Tanks mit Isoliermaterial und Hochvakuum, sie enthält auch absorbierendes Material für eine größere Stabilität des Vakuums, die effektive thermische Isolierung minimiert Produktverluste und ermöglicht eine lange Lagerung bei niedriger Temperatur für diese Flüssiggase.
    Spezifikation
    • - Use: Cryogenic Fluids - T: -196ºC - P: 3 - 18 bar - V: 3000 - 30000 L
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervessel
    • ProduktfamilieMedical pipeline system
    • ProduktgruppeVessel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)11760
    • Breite (mm)2840
    • Tiefe (mm)2840
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)50790
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • IFCClassificationStrömungsverteiler
    • UNSPSCNameGas regulators
    • UNSPSCCode40142201
    • Classifications.Uniclass2015CodeCo_55_20_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas distribution complexes
    • OmniClassNummer23-25 33 00
    • OmniClassTitelMedical Gas Products
    • CSIUniFormatIICodeD3040
    • CSIUniFormatIITitleDistribution Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Spanien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit