Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
90° Horizontal Bend for Cable Tray CH9
Aiscan

90° Horizontal Bend for Cable Tray CH9

Google-Übersetzung,

Ein Biegesystem ermöglicht die geordnete, effiziente und flexible Verlegung von Kabeln und minimiert das Beschädigungsrisiko durch Vermeidung scharfer Kurven, die die Kabelintegrität beeinträchtigen könnten. Es erleichtert zudem die Installation in komplexen oder unregelmäßigen Räumen durch optimale Raumausnutzung und vereinfacht zukünftige Wartungs- und Erweiterungsarbeiten, da die Kabel besser organisiert und zugänglich sind. In puncto Sicherheit trägt es dazu bei, unnötige Belastungen der Kabel zu vermeiden und somit die Wahrscheinlichkeit von Stromausfällen zu reduzieren.

Wir bieten außerdem Oberflächen in EZ, GC, AR und INOX für Systeme in jeder Umgebung an. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Biegesystem in Kabelrinnen die Planungseffizienz verbessert, die langfristigen Kosten senkt und zur Sicherheit und Langlebigkeit elektrischer Anlagen beiträgt.

Spezifikation
  • Technical characteristics in accordance with standard UNE-EN 61537, hot-dip galvanised coating in accordance with UNE-EN ISO 1461. 

    *Minimum hardware required corresponds to article CTCG612 (x4). 

    Installation shall be carried out in accordance with the instructions of the R.E.B.T.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer90-degree-horizontal-bend-cable-tray-ch9
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-02
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler