Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Certified Hot-Dip Galvanised Metal Cable Tray CMCGC
Aiscan

Certified Hot-Dip Galvanised Metal Cable Tray CMCGC

Google-Übersetzung,

Es bietet Korrosionsbeständigkeit der Klasse 5, gewährleistet elektrische Leitfähigkeit und ist nicht flammenausbreitend. Es ist dicker als die Standardvariante. Dank des UNIFAST-Stecksystems zwischen den Elementen, das die Installation beschleunigt und vereinfacht, sind keine Schrauben oder zusätzliches Zubehör zum Verbinden der Elemente erforderlich.

Wir bieten außerdem Oberflächen in EZ, GC, AR und INOX für Systeme in jeder Art von Umgebung an.

Spezifikation
  • Technical characteristics in accordance with standard UNE-EN 61537, hot-dip galvanised in accordance with UNE-EN ISO 1461. Its composition is cold-rolled steel DC01, UNE-EN 10130. It has an impact resistance of 20J at -40°C. 

    The operating temperature ranges from -40°C to 150°C. *Installation of this product shall be carried out in accordance with the instructions of the R.E.B.T.

Technische Spezifikation
  • Referenznummercertified-hot-dip-galvanised-metal-cable-tray-cmcgc
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler