Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reinforced Hot-Dip Galvanised Metal Cable Tray CMPGR
Aiscan

Reinforced Hot-Dip Galvanised Metal Cable Tray CMPGR

Google-Übersetzung,

Es verfügt über eine Korrosionsbeständigkeitsklasse 7. Es gewährleistet elektrische Leitfähigkeit und ist nicht flammenausbreitend. Es besitzt eine höhere Tragfähigkeit als die Standardvariante. Die Installation wird durch das Steckverbindungssystem vereinfacht, für das zusätzlich drei Einheiten des Artikels CTCZ612 benötigt werden.

Wir bieten außerdem Oberflächen in EZ, GC, AR und INOX für Systeme in jeder Art von Umgebung an.

Spezifikation
  • Technical characteristics in accordance with standard UNE-EN 61537, hot-dip galvanised in accordance with UNE-EN ISO 1461. Its composition is cold-rolled steel DC01, UNE-EN 10130. 

    It has an impact resistance of 20J at -40°C. 

    The operating temperature ranges from -40°C to 150°C. 

    *Installation of this product shall be carried out in accordance with the instructions of the R.E.B.T.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerreinforced-hot-dip-galvanised-metal-cable-tray-cmpgr
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-23
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler