Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wire Mesh Cable Tray BMPZ
Aiscan

Wire Mesh Cable Tray BMPZ

Google-Übersetzung,

Es besteht aus C4D-Stahldraht gemäß der Norm UNE-EN 16120. Die Schlagzähigkeit beträgt 20 J bei -40 °C. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -40 °C und 150 °C. Die zulässige Arbeitslast (AWL) basiert auf einer Stützweite von 1,5 m.

Für die Verwendung zwischen den Abschnitten werden je nach Breite des Tabletts zwischen 2 und 4 Verbindungsstücke (Würfel) benötigt.

Alle Kanten sind abgerundet. Wir bieten außerdem Oberflächen in EZ, GC, AR und INOX für Systeme in jeder Art von Umgebung an.

Spezifikation
  • Technical characteristics in accordance with standard UNE-EN 61537, ECOIRIS electro-zinc coating (exclusive to AISCAN). It features a Class 6 corrosion resistance rating. It provides electrical continuity and is non-flame propagating. 

    Its accessories include a joining set (cub), universal cable tray cover (tubc) and omega supports (so). 

    *Installation of this product shall be carried out in accordance with the instructions of the R.E.B.T.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerwire-mesh-cable-tray-bmpz
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-02
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler