Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chicago
Archiviert

Chicago

  • Soft and comfortable
  • Stackable
  • Carrying handle on the back

Stylish, stackable banquet chair with a wide seat. Ideal for events and dinners of any type. The seat and backrest have thick, firm padding to provide good comfort. Available in synthetic leather or fabric.

Spezifikation
  • Seat height:460 mm

    Seat depth:400 mm

    Seat width:445 mm

    Total height:930 mm

    Seat material:Synthetic leather

    Stand material:Steel

    Stackable:Yes

    Load capacity:150 kg

    Weight:6,28 kg

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerChicago-Stacking-Chair
  • ProduktfamilieLunch and conference
  • ProduktgruppeChairs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)930
  • Breite (mm)445
  • Tiefe (mm)400
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialLeder
  • Nettogewicht (kg)6.28
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit