Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BLOCCO chair
BLOCCO chair
BLOCCO chair
BLOCCO chair
BLOCCO chair
BLOCCO chair
    PLANK

    BLOCCO chair

    4.4 von 5 Sternen4.4(61 Bewertungen)

    Der BLOCCO chair entworfen von Naoto Fukasawa für Plank, ist ein Stuhl aus Esche Natur, der entweder lackiert, schwarz gebeizt lackiert oder offenporig decklackiert sein kann. Die verfügbaren Farboptionen umfassen Grau, Weiß und Blau. Der Stuhl ist stapelbar.

    Spezifikation
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2012
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      ARTIKELNUMMER: 1475-20

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBlocco-Chair
    • ProduktfamilieBlocco
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)800
    • Breite (mm)470
    • Tiefe (mm)520
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)4.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit