Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coffe table ASHLEY 770mm

Coffe table ASHLEY 770mm

Google-Übersetzung,
  • Glatt
  • Stapelbar bis zu 10 hoch
  • Einfach zu platzieren

    Einfacher, aber stilvoller Couchtisch, der an mehreren Orten funktioniert, z. B. als Beistelltisch neben einem Sessel im Büro oder in einem öffentlichen Wartezimmer. Der Tisch ist bis zu zehn Tische hoch stapelbar, was ihn bei Bedarf sehr platzsparend und praktisch bei der Reinigung macht.
Spezifikation
    • Height: 470 mm
    • Diameter: 570 mm
    • Thickness table surface: 20 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Tubular steel
    • Weight: 11.2 kg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCoffe-Table-ASHLEY-770mm
  • ProduktfamilieLounge and hallway
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)470
  • Breite (mm)570
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)11.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCoffee tables
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit