Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coffe table CROSBY 700x700x500mm

Coffe table CROSBY 700x700x500mm

Google-Übersetzung,
  • Stabiler Trompetenfuß
  • Abgeschrägte Kanten
  • Elegante Holzmaserung

    Couchtisch mit rechteckiger Platte, Holzmaserung und abgeschrägten Kanten. Lieferung mit Trompetenfuß.
Spezifikation
    • Length: 700 mm
    • Height: 500 mm
    • Width: 700 mm
    • Table surface: Square
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 20.15 kg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCoffe-Table-CROSBY-700x700x500mm
  • ProduktfamilieLounge and hallway
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)500
  • Breite (mm)700
  • Tiefe (mm)700
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)20.15
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCoffee tables
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit