Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coffe table HOLLY 600x500mm

Coffe table HOLLY 600x500mm

4.6 von 5 Sternen4.6(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • Massivholz
  • Praktische untere Ablage
  • Mehrere verschiedene Modelle

    Couchtisch mit praktischer unterer Ablage.
Spezifikation
    • Height: 500 mm
    • Diameter: 600 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Material: Solid wood
    • Weight: 11 kg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCoffe-Table-HOLLY-600x500mm
  • ProduktfamilieLounge and hallway
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)500
  • Breite (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Nettogewicht (kg)11
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCoffee tables
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit