Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coffe table MOOD 700x700mm

Coffe table MOOD 700x700mm

4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • Ordentlich und vielseitig
  • Erhältlich in verschiedenen Ausführungen
  • Geeignet für eine Reihe von Einstellungen

    Kleiner, vielseitiger und stilvoller Couchtisch mit quadratischer Platte aus strapazierfähigem Laminat. Der Couchtisch ist in zwei Größen erhältlich, die kombiniert werden können, um einem Raum eine dynamischere Atmosphäre zu verleihen. Ideal für Besprechungsräume und Kantinen.
Spezifikation
    • Length: 700 mm
    • Height: 500 mm
    • Width: 700 mm
    • Table surface: Square
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 14.1kg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCoffe-Table-MOOD-700x700mm
  • ProduktfamilieLounge and hallway
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)500
  • Breite (mm)700
  • Tiefe (mm)700
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)14.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCoffee tables
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit