Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coffee table IRIS 500x460mm

Coffee table IRIS 500x460mm

4.4 von 5 Sternen4.4(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • Strapazierfähiges Laminat
  • Vielseitig
  • Modern

    Moderner und stilvoller Couchtisch, der in die meisten Umgebungen passt. Auch als Satztische verwendbar.
Spezifikation
    • Height: 460 mm
    • Diameter: 500 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 6.8 kg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCoffee-table-IRIS-500x460mm
  • ProduktfamilieLounge and hallway
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)460
  • Breite (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)6.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCoffee tables
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit