Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Conference table CLAIRE 1400x700x720mm
Conference table CLAIRE 1400x700x720mm

    Conference table CLAIRE 1400x700x720mm

    Google-Übersetzung,
    • Zusammenklappbarer Rahmen
    • Oberseite aus Laminat
    • Auswahl aus drei Rahmenfarben

    Konferenztisch mit zusammenklappbarem Gestell und strapazierfähiger Tischplatte.

    Spezifikation
    • Length:1400mm

      Height:720mm

      Width:700mm

      Thickness table surface:22mm

      Table surface:Rectangular

      Weight:24kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerConference-table-CLAIRE-1400x700x720mm
    • ProduktfamilieLunch and conference
    • ProduktgruppeTables
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)720
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)1400
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)24
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
    • Klassifizierung12 51 23
    • Format2014TitelOffice Tables
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit