Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E0130 - Workstation, Documentation, OR, L-Shaped
SEPS2BIM

E0130 - Workstation, Documentation, OR, L-Shaped

3.5 von 5 Sternen3.5(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Eine L-förmige 60-Zoll-Dokumentationsarbeitsstation für den Einsatz im OP. Die Arbeitsstation kann entweder für Rechts- oder Linkshänder konfiguriert werden. Sie besteht aus einer Rückwand mit trocken abwischbarem Whiteboard, Markerablage, optionaler Halterung für Monitore und einem Gelenk Arbeitsleuchte und eine Tastaturablage.Die Arbeitsstation wird auch Strom-, Daten-, Telekommunikations- und Videokabelkanäle und Kabelführungen enthalten, um verschiedene Anwendungen zu unterstützen.Eine integrierte Stromquelle wird auf dem Schreibtisch montiert und bietet zwei Steckdosen, eine Telefonbuchse und eine Computer-Netzwerkbuchse.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE0130
  • ProduktfamilieWorkstation
  • ProduktgruppeDocumentation
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1400
  • Breite (mm)1680
  • Tiefe (mm)1370
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit