Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desk high pedestal FLEXUS 720x400x600mm

Desk high pedestal FLEXUS 720x400x600mm

Google-Übersetzung,
  • Rundum laminiert
  • Mit Ordnerhalter
  • Erweitert Ihren Schreibtisch

    Kompakte Schubladeneinheit mit praktischer Aufbewahrung, mit abschließbaren Schubladen, Aktenhalter in der unteren Schublade, grauen Aluminiumgriffen und Zentralverriegelung.
Spezifikation
    • Height:720 mm
    • Width:400 mm
    • Depth:800 mm
    • Colour:Beech
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
    • Number of drawers:4
    • Lockable:With lock
    • Weight:42 kg
    • Assembly:Assembled
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDesk-high-pedestal-FLEXUS-720x400x600mm
  • ProduktfamilieOffice and conference
  • ProduktgruppeStorage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)720
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Nettogewicht (kg)42
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrawer units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit