Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desk light LIBRA
Desk light LIBRA
Desk light LIBRA
Desk light LIBRA

    Desk light LIBRA

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Kabelloses Laden
    • Einstellung der Farbtemperatur
    • Eingebauter Dimmer

      Praktische Schreibtischlampe in geschmackvollem Design mit kabellosem QI-Laden für Mobiltelefone. Die Leuchte eignet sich perfekt für unterschiedliche Arten der Arbeit am Schreibtisch, da die Farbtemperatureinstellung es ermöglicht, das Licht in drei verschiedene Modi einzustellen - Warmweiß, Kaltweiß und Normal.
    Spezifikation
      • Height:365 mm
      • Max. wattage:10 W
      • Lumen:800 Lm
      • Colour:Black
      • Weight:0.7 kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDesk-light-LIBRA
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeLightning
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)365
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Nettogewicht (kg)0.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit