Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desk light LYRA
Desk light LYRA

    Desk light LYRA

    Google-Übersetzung,
    • Beleuchtet den Arbeitsplatz
    • Verstellbarer Lampenkopf
    • Schönes Innendetail

      Elegante Schreibtischlampe mit verstellbarem Leuchtenkopf und Details aus Messing. Neben der effektvollen Beleuchtung Ihres Arbeitsplatzes wird diese Schreibtischlampe zu einem geschmackvollen Dekorationsdetail im Büro.
    Spezifikation
      • Height:480 mm
      • Max. wattage:12 W
      • Colour:White
      • Light bulb included:No
      • Weight:2.7 kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDesk-light-LYRA
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeLightning
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)480
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Nettogewicht (kg)2.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit