Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor light PICASSO
Floor light PICASSO

    Floor light PICASSO

    Google-Übersetzung,
    • Retro-inspiriert
    • Aus Metall gemacht
    • Geeignet für eine Vielzahl von Einstellungen

      Eine schlichte und elegante Stehlampe mit Retro-Touch. Retro-inspirierte Stehlampe in schickem Design für eine Vielzahl von Umgebungen wie Büros, Esszimmer, Eingänge, Lounges usw.


    Spezifikation
      • Height:1485 mm
      • Diameter:500 mm
      • Max. wattage:10 W
      • Colour:Black
      • Material:Metal
      • Metal skirt:GY 6.35
      • Light bulb included:No
      • Weight:8 kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFloor-light-PICASSO
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeLightning
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1485
    • Breite (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Nettogewicht (kg)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit