Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor screen AURA with pockets
Archiviert

Floor screen AURA with pockets

  • White stained ash
  • Magazine display
  • Decorative and practical

Flexible screen wall with four narrow pockets that can be used for magazine and brochure display, artificial plants (N.B. not living plants) and other decoration.

Spezifikation
  • Height:1700mm

    Width:700mm

    Thickness:65mm

    Frame material:Ash

    Cover material:Felt

    Weight:20.5kg

    Warranty:7 years

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFloor-screen-AURA-with-pockets
  • ProduktfamilieDesk
  • ProduktgruppeAcoustics
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1700
  • Breite (mm)700
  • Tiefe (mm)65
Verwandt
  • HauptmaterialEsche
  • Sekundär MaterialFaserfilz
  • Nettogewicht (kg)20.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_55_04
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustics and noise transfer surveying
  • Klassifizierung10 22 23.13
  • Format2014TitelWall Screens
  • OmniClassNummer23-19 25 13 15
  • OmniClassTitelScreens
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit