Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mobile glass board MARY with acoustic back panel
Mobile glass board MARY with acoustic back panel
Mobile glass board MARY with acoustic back panel

    Mobile glass board MARY with acoustic back panel

    Google-Übersetzung,
    • Einzigartig und vielseitig
    • Magnetische Schreibtafel
    • Füße und Räder inklusive

      Vereinen Sie Form und Funktion mit einer mobilen, magnetischen Glasschreibtafel mit stoffbezogener, schallabsorbierender Rückseite! Es schafft eine bessere Klangkulisse und verleiht einem funktionalen Klassiker gleichzeitig ein modernes Flair.
    Spezifikation
      • Height:1960 mm
      • Width:1000 mm
      • Thickness:45 mm
      • Writing surface format:1000x1750 mm
      • Colour:Light grey
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Wool
      • Writing surface material:Glass
      • Function:With magnetic function
      • Weight:48 kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMobile-glass-board-MARY-with-acoustic-back-panel
    • ProduktfamilieOffice Accessories
    • ProduktgruppeWhiteboards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1960
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)45
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)48
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_25_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWhiteboards
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit