Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mobile whiteboard DORIS 1000x1500 mm
Mobile whiteboard DORIS 1000x1500 mm

    Mobile whiteboard DORIS 1000x1500 mm

    Google-Übersetzung,
    • Hochwertige Glasemaille
    • Magnetische Oberfläche
    • Mit Rädern

      Mobiles Whiteboard mit hochwertiger, emaillierter Schreibfläche. Ausgestattet mit vier Rädern und einer Stiftablage.
    Spezifikation
      • Height:1200 mm
      • Width:1500 mm
      • Total height:1960 mm
      • Framework material:Aluminium
      • Writing surface material:Glass enamel
      • Model:Single sided
      • Function:With magnetic function
      • Weight:40 kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMobile-whiteboard-DORIS-1000x1500mm
    • ProduktfamilieOffice Accessories
    • ProduktgruppeWhiteboards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1200
    • Breite (mm)1500
    Verwandt
    • HauptmaterialEmaille
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Nettogewicht (kg)40
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_25_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWhiteboards
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit