Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pendant lamp TOP

Pendant lamp TOP

3.8 von 5 Sternen3.8(11 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • Schallabsorbierende Materialien sorgen für ein gutes Arbeitsklima
  • Praktikabilität, wo sich Funktion und Form treffen
  • Geeignet für Schulen und Büros

    Pendelleuchte aus schallabsorbierendem Filzmaterial mit dicht gewebtem Textilkabel und Sockel aus Eiche. Perfekt für Umgebungen, in denen ein etwas gedämpfter Geräuschpegel wünschenswert ist. Zum Beispiel über dem Esstisch oder einer Sitzecke aufgehängt!
Spezifikation
    • Height:155 mm
    • Diameter:410 mm
    • Max. wattage:25 W
    • Cord length:2500 mm
    • Colour:Grey
    • Material:Felt
    • Metal skirt:E27
    • Light bulb included:No
    • Ip class:IP20
    • Weight:1.7 kg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPendant-lamp-TOP
  • ProduktfamilieOffice and conference
  • ProduktgruppeLightning
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)155
  • Breite (mm)410
Verwandt
  • HauptmaterialFaserfilz
  • Nettogewicht (kg)1.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG000028
  • ETIM-NameLamps
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung12 43 13
  • Format2014TitelLamps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit